Wählen Sie Ihr Land

Global

MLV41-6/25/95/136 Reflexionslichtschranke

Robuste Reflexionslichtschranke, kompakte Bauform, Reichweite 9,5 m, Rotlicht, 2 Gegentakt-Ausgänge, Stecker M8

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse
  • Sehr hohe Schaltfrequenz
  • Eindeutig und funktionales Anzeigekonzept der Betriebszustände
  • Störsicher: Zuverlässiger Betrieb unter allen Randbedingungen
  • Aluminiumgehäuse mit mit hochwertiger Delta-Seal Beschichtung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten MLV41-6/25/95/136

Betriebsreichweite0 ... 9,5 m
ReflektorabstandFolienreflektor 0,05 ... 3 m
Retroreflektor 0,01 ... 9,5 m
Grenzreichweite12 m
ReferenzobjektOFR-22800/76 , Reflektor H85-2
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 625 nm
Polarisationsfilternein
Winkelabweichungmax. ± 1,5 °
Lichtfleckdurchmesserca. 300 mm bei Reichweite 8,5 m
Öffnungswinkel1,5 °
Lichtaustrittfrontal
Fremdlichtgrenze20000 Lux
MTTFd940 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei freiem Lichtstrahl, blinkt bei Unterschreiten der Funktionsreserve
Bedienelementekeine
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0max. 30 mA
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
SpannungsfallUd≤ 2,5 V DC
Schaltfrequenzf1000 Hz
Ansprechzeit0,5 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed 57M3 (nur in Verbindung mit UL Class 2 Spannungsversorgung; Type 1 enclosure)
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
SchutzartIP65
AnschlussGerätestecker M8 x 1, 4-polig
Material
GehäuseAluminium , Delta-Seal Beschichtung
LichtaustrittGlasscheibe
SteckerMetall
Masse50 g
Abmessungen
Höhe56,5 mm
Breite31 mm
Tiefe13,6 mm