Seleccione su país

Visite el sitio web global

MLV41-6/25/95/136 Sensor retrorreflectante

Sensor óptico de barrera por reflexión resistente, diseño de carcasa compacta, rango de detección de 9,5 m, luz roja, 2 salidas push-pull, conector M8

Ventajas clave de un vistazo

  • Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo
  • Frecuencia de conexión muy alta
  • Pantalla clara y funcional para los modos operativos
  • Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones
  • Carcasa de aluminio con revestimiento Delta-Seal de primera calidad

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MLV41-6/25/95/136

Distancia útil operativa0 ... 9,5 m
Distancia del reflectorlámina reflectora 0,05 ... 3 m
retroreflector 0,01 ... 9,5 m
Distancia útil límite12 m
Objeto de referenciaOFR-22800/76 , Reflector H85-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 625 nm
Polfiltrono
Desviación del ángulomáx. ± 1,5 °
Diámetro del haz de luzaprox. 300 mm en rango de detección 8,5 m
Ángulo de apertura1,5 °
Salida de luzfrontal
Límite de luz extraña20000 Lux
MTTFd940 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la funciónLED amarillo, se ilumina con haz de luz libre, parpadea por debajo de la reserva de función
Elementos de mandoninguno
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0máx. 30 mA
Señal de salida2 salidas de contrafase, antivalentes, protegidas contra cortocircuito y contra la inversión de la polaridad
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed 57M3 (sólo en conexión con alimentación de tensión UL Clase 2; Type 1 enclosure)
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP65
ConexiónConcector macho M8 x 1, 4 polos
Material
CarcasaAluminio , revestimiento Delta-Seal
Salida de luzLuneta de vidrio
Conectoresmetal
Masa50 g
Dimensiones
Altura56,5 mm
Anchura31 mm
Profundidad13,6 mm