Wählen Sie Ihr Land

Global

5000Q-PRE-*-* Zubehör

Druckregler für Überdruckkapselungssystem der Serie
5000Q

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Regelung und Steuerung von Druck-Gehäuse
  • Kompensiert Füllleitung Variationen
  • Externe Druckmesser
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten 5000Q-PRE-*-*

Umgebungstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
MaterialKörper: Grivory® (PA66)
Dichtung: NBR