Seleccione su país

Visite el sitio web global

5000Q-PRE-*-* Accessory

Pressure regulator for 5000Q purge and pressurization system

Ventajas clave de un vistazo

  • Regulate and control enclosure pressure
  • Compensates for supply line variations
  • External pressure gauge
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de 5000Q-PRE-*-*

Ambient temperature-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Materialbody: Grivory® (PA66)
seal: NBR