Wählen Sie Ihr Land

Global

MH 01-M12 Montagehilfe

Montagewinkel für zylindrische Sensoren

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Passend für M12-Sensoren
  • Einfache und schnelle Montage
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten MH 01-M12

Innendurchmesser12 mm
MaterialKlemmzylinder: Zinkdruckguss
Haltewinkel: Stahl
Abmessungen
Höhe59,6 mm
Breite26,9 mm
Länge29,35 mm
HinweisStab nicht im Lieferumfang enthalten