Seleccione su país

Visite el sitio web global

MH 01-M12 Ayuda de montaje

Accesorio de montaje para sensores cilíndricos

Ventajas clave de un vistazo

  • Adecuado para sensores M12
  • Montaje fácil y rápido
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MH 01-M12

Diámetro interno12 mm
MaterialCilindro de aprieto: Cinc fundido a presión
Ángulo de fijación: Acero inox.
Dimensiones
Altura59,6 mm
Anchura26,9 mm
Longitud29,35 mm
NotaBarra no incluido en el suministro