Wählen Sie Ihr Land

Global

WTS10-12/21/105 Reflexionslichttaster

Reflexionslichttaster, energetisch

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Speziell zur Güteprüfung von Schweißkappen
  • Gleichzeitige Prüfung der oberen und unteren Schweißkappe
  • Hohe Stabilität gegen Lage- und Winkelabweichungen der Schweißkappe
  • Funktionsreserve-Anzeige
  • Kratzfeste Mineralglasscheibe

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • JA

Technische Daten WTS10-12/21/105

Tastbereich2 ... 12 mm
ReferenzobjektKupfer-Schweißelektrode, Durchmesser: 16 mm , Stirnfläche: 6 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 640 nm
FremdlichtgrenzeGleichlicht 40000 Lux , Wechsellicht 5000 Lux
Kippwinkel± 1,5 °
Lagetoleranz± 2 mm
BetriebsanzeigeLED grün: Power on
FunktionsanzeigeLED gelb: Schaltzustand
LED rot: Funktionsreserve-Anzeige
Teach-In-AnzeigeLED, grün/gelb blinkend (ca. 4 Hz)
Teach Fehler: LEDs gelb/grün; gegenphasiges Blinken; 8,0 Hz
BedienelementeTeach-In-Taste
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0≤ 70 mA
Schaltungsarthellschaltend
Signalausgang2 Schaltausgänge npn, Schließer kurzschlussfest verpolgeschützt
Schaltstrommax. 100 mA
Schaltfrequenzf100 Hz
Ansprechzeit5 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
Normenkonformität
Schock- und StoßfestigkeitIEC / EN 60068, Halb-Sinus, 50 g je X, Y und Z Richtung
VibrationsfestigkeitIEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 150 Hz, 5 g je X, Y und Z Richtung
SchutzklasseII, Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1
UL-ZulassungcULus Listed
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Die Schaltgenauigkeit bleibt erhalten, wenn die Umgebungstemperatur nach dem Teach-In nicht mehr als ±7 °C abweicht.
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 5-polig
Material
GehäusePC + ABS
Lichtaustrittkratzfeste Mineralglasscheibe
Masse80 g
Abmessungen
Höhe90 mm
Breite50 mm
Länge20 mm