Wählen Sie Ihr Land

Global

GL-ES-IR/115/127 Gabellichtschranke

Gabellichtschranke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Infrarotlichtquelle
  • Fremdlichtunempfindlich
  • Hohe Schaltfrequenz
  • Robust und unempfindlich gegen Umgebungseinflüsse
  • Tolerant gegen Schwankungen der Versorgungsspannung bis 60 V DC

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten GL-ES-IR/115/127

Erfassungsbereich0 ... 24 mm
LichtsenderLED
Lichtartinfrarot , 950 nm
PrüfungenEN 60947-5-2
KennzeichnungCE
Gabelweite24 mm
Gabeltiefe24 mm
FremdlichtgrenzeHalogenlicht 100000 Lux ; gemäß EN 60947-5-2:2007
BetriebsanzeigeLED rot
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0< 30 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 10 ms
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang2 NPN antivalent , verpolsicher , offene Kollektoren
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
SpannungsfallUd≤ 2 V
Schaltfrequenzf100 Hz
Ansprechzeit5 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäusePPO
LichtaustrittPC