Seleccione su país
GL-ES-IR/115/127 Sensor fotoeléctrico de ranura
Barrera óptica de horquilla
Ventajas clave de un vistazo
- Fuente de luz infrarroja
- Insensible a la luz extraña
- Frecuencia de conmutación elevada
- Insensible y robusto frente a influencias ambientales
- Tolerancia a oscilaciones de la tensión de alimentación hasta 60 V CC
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- ZH