Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-SLEEVE-10M-SI Schlauch

Schlauch, mit Silikongummi ummantelter Glasfaserschlauch

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Chemisch beständig, feuchte- und hitzebeständig
  • Schweißschlacken-Beschichtung für Kabelenden
  • Dehnbar zur Bedeckung uneinheitlicher Oberflächen
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-SLEEVE-10M-SI

Innendurchmesser12,7 mm
Umgebungstemperatur-75 ... 220 °C (-103 ... 428 °F)
MaterialSilikon beschichtet Fiberglas
Kabel
Farbeweiß
LängeL10 m
Masse651 g

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.