Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1-SLEEVE-10M-SI Tubo

Tubo, funda de fibra de vidrio recubierta de caucho de silicona

Ventajas clave de un vistazo

  • Resistencia al calor, la humedad y los productos químicos
  • Revestimiento de escoria de soldadura para extremos de cable
  • Extensible para el revestimiento de superficies no uniformes
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1-SLEEVE-10M-SI

Diámetro interno12,7 mm
Temperatura ambiente-75 ... 220 °C (-103 ... 428 °F)
Materialsilicona recubierto Fibra de vidrio
Cable
Colorblanca
LongitudL10 m
Masa651 g

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.