Wählen Sie Ihr Land

Global

HiSHPMM/64/CONA-01 HART Termination Board

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 64-kanalig
  • 24 V DC-Versorgung
  • Anschluss von zwei Multiplexern an HART-fähige Honeywell-TDC 3000-Feldanschlüsse
  • Redundante Spannungsversorgung
  • Zwei RS 485-Anschlüsse
  • HART-Loop-Anschluss über vier 20-polige Flachstecker
  • Kompakte Bauform

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten HiSHPMM/64/CONA-01

BemessungsspannungUr24 V DC
Absicherung2 A , 5 x 20 mm
Verlustleistung0,7 W , mit Multiplexer
Verpolschutzja
HART-Signal-Kanäle
Anzahl der Kanäle64 asymmetrische Signalschleifen
Versorgungja
HART-Signal-Kanäle30 V DC
Umgebungstemperatur-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 90 %, nicht kondensierend
Aderquerschnitt2,5 mm2 (16 AWG)
AnschlussHART-Loop-Anschluss: Stecker
RS-485-Schnittstelle: abziehbare Schraubklemmen
Versorgung: abziehbare Schraubklemmen
Masseca. 500 g
Abmessungen152 x 121 x 142 mm (B x H x T) , Tiefe inklusive Modulbestückung mit HiDMux2700
Höhe121 mm
Breite152 mm
Tiefe142 mm
BefestigungHutschienenmontage
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.