Seleccione su país
HiSHPMM/64/CONA-01 Placa de terminación HART
Ventajas clave de un vistazo
- 64 canales
- Alimentación de 24 V CC
- Conexión de dos multiplexadores a Honeywell TDC 3000 FTA compatibles con HART
- Conexiones de fuente de alimentación redundante
- Conexiones RS 485 dobles
- Conexión de lazo HART a través de cuatro conectores planos de 20 pines
- Construcción compacta
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- PL