Wählen Sie Ihr Land
NBB20-L2-A2-V1-M Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Sensorkopf umsetzbar und drehbar
- 20 mm bündig
- E1-Typgenehmigung
- Erweiterter Temperaturbereich
-40 ... +85 °C - 4 Anzeige LEDs für 360° Sichtbarkeit
Mehr anzeigen









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBB20-L2-A2-V1-M
| Schaltfunktion | Antivalent | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schaltabstand | sn | 20 mm |
| Einbau | bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 16,2 mm |
| Realschaltabstand | sr | 18 ... 22 mm typ. 20 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,34 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,32 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,77 | |
| Reduktionsfaktor rSt37 | 1 | |
| Reduktionsfaktor rMs | 0,43 | |
| Ausgangsart | 4-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 60 V DC |
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 200 Hz |
| Hysterese | H | typ. 5 % |
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |
| Kurzschlussschutz | taktend | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2 V |
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 200 mA |
| Reststrom | Ir | 0 ... 0,5 mA |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 20 mA |
| Betriebsspannungsanzeige | LED, grün | |
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb |
| MTTFd | 695 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | ||||||||
| ||||||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC Ausgangsschaltstrom: 200 mA | |
| CSA-Zulassung | cCSAus Listed, General Purpose | |
| CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
| E1-Typgenehmigung | 10R-06 |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker | ||||||||||
| Gehäusematerial | PA-GF35 | ||||||||||
| Stirnfläche | PA-GF35 | ||||||||||
| Schutzart | IP69K | ||||||||||
| Stecker | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | 155 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.