Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB20-L2-A2-V1-M Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Cabeza del sensor, convertible y orientable
  • 20 mm enrasado
  • Aprobación de tipo E1
  • Rango de temperatura ampliado
    -40 ... +85 °C
  • 4 LEDs de indicación para una visibilidad de 360°

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBB20-L2-A2-V1-M

Función de conmutaciónantivalente
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn20 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 16,2 mm
Distancia de conmutación realsr18 ... 22 mm tip. 20 mm
Factor de reducción rAl 0,34
Factor de reducción rCu 0,32
Factor de reducción r1.43010,77
Factor de reducción rSt37 1
Factor de reducción rMs 0,43
Tipo de salida4-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 60 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 200 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA
Corriente en vacíoI0≤ 20 mA
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd695 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Protección contra incendiosrequisitos de peligro de nivel 1 a 3 (HL1 - HL3) según DIN EN 45545-2 R26
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Aprobación de tipo E110R-06
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaPA-GF35
Superficie frontalPA-GF35
Grado de protecciónIP69K
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos4
Masa155 g
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura40 mm
Longitud67 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.