Wählen Sie Ihr Land

Global

HiSHPTB/32/TR-AI-03 HART Termination Board

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ersatz für Triconex 3704E- und 3720-Feldanschluss
  • 2- oder 3-Draht- oder selbstgespeiste Transmitter
  • Ausgänge: 1 x 32 Kanäle, 0 V ... 5 V, gleichstromgekoppelt
  • Kurzschlussfest
  • Vorbereitet für vorkonfektionierte Kabel

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten HiSHPTB/32/TR-AI-03

BemessungsspannungUr20 ... 30 V DC
Absicherung3,15 A , 5 x 20 mm
Verlustleistung0,7 W , mit Multiplexer
Verpolschutzja
HART-Signal-Kanäle
Anzahl der Kanäle32 asymmetrische Signalschleifen
Versorgungja
HART-Signal-Kanäle30 V DC
Umgebungstemperatur0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit5 ... 90 %, nicht kondensierend
Aderquerschnitt2,5 mm2 (16 AWG)
AnschlussFeldseite: Schraubklemmen
Prozessseite: Elco-Stecker 56-polig
RS 485-Schnittstelle: abziehbare Schraubklemmen
Versorgung: abziehbare Schraubklemmen
Masseca. 500 g
Abmessungen254 x 107 x 208 mm (B x H x T) , Tiefe inklusive Modulbestückung mit HiDMux2700
Höhe107 mm
Breite254 mm
Tiefe208 mm
BefestigungHutschienenmontage
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.