Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiSHPTB/32/TR-AI-03 Placa de terminación HART

Ventajas clave de un vistazo

  • Triconex 3704E y FTA 3720 de repuesto
  • Transmisores de alimentación automática de 2 o 3 hilos
  • Salidas: 1 de 32 canales, diferencia de 0 V ... 5 V, acoplado de CC
  • Protección frente a cortocircuitos
  • Capacidad de cableado "plug-n-play"

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiSHPTB/32/TR-AI-03

Tensión de mediciónUr20 ... 30 V CC
Seguro3,15 A , 5 x 20 mm (0,2 x 0,8 pulg.)
Pérdida de potencia0,7 W , con el multiplexador
Protección contra la inversión de polaridadsi
Canales de señal HART
Número de canales32 lazos de señal desequilibrada
Alimentaciónsi
Canales de señal HART30 V CC
Temperatura ambiente0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Humedad del aire relativaDe 5 a 90 %, sin condensación
Sección transversal2,5 mm2 (16 AWG)
Conexiónlado de campo: terminales de tornillo
lado de control: Conector Elco de 56 pines
Interfaz RS 485: terminales roscados extraíbles
Potencia: terminales roscados extraíbles
Masaaprox. 500 g
Dimensiones254 x 107 x 208 mm (A x L x H) , la profundidad incluye el conjunto del módulo con HiDMux2700
Altura107 mm
Anchura254 mm
Profundidad208 mm
FijaciónMontaje en raíl simétrico
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.