Wählen Sie Ihr Land
NEB22-30GM60-E2 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 22 mm quasi bündig
- Erhöhter Schaltabstand









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Technische Daten NEB22-30GM60-E2
| Schaltfunktion | Schließer (NO) | |
| Ausgangstyp | PNP | |
| Schaltabstand | sn | 22 mm |
| Einbau | quasi bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 17,8 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,25 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,22 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,65 | |
| Ausgangsart | 3-Draht |
| Einbaubedingungen | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V | ||||||||||||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 150 Hz | ||||||||||||
| Hysterese | H | ≤ 10 % | ||||||||||||
| Verpolschutz | verpolgeschützt | |||||||||||||
| Kurzschlussschutz | taktend | |||||||||||||
| Spannungsfall | Ud | ≤ 5 V | ||||||||||||
| Betriebsstrom | IL | 0 ... 200 mA | ||||||||||||
| Reststrom | Ir | ≤ 0,1 mA | ||||||||||||
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 10 mA | ||||||||||||
| Schaltzustandsanzeige | LED, gelb | |||||||||||||
| MTTFd | 213 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Anschlussart | Kabel | ||||||||||||||||
| Gehäusematerial | Messing, verchromt | ||||||||||||||||
| Stirnfläche | PBT | ||||||||||||||||
| Schutzart | IP67 | ||||||||||||||||
| Kabel | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.