Seleccione su país

Visite el sitio web global

NEB22-30GM60-E2 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 22 mm casi enrasado
  • Rango de conmutación elevado
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NEB22-30GM60-E2

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn22 mm
Instalacióncasi enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 17,8 mm
Factor de reducción rAl 0,25
Factor de reducción rCu 0,22
Factor de reducción r1.43010,65
Tipo de salida3-hilos
Condiciones de montaje
A6 mm
B37 mm
C66 mm
F80 mm
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 150 Hz
HistéresisH≤ 10 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 5 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr≤ 0,1 mA
Corriente en vacíoI0≤ 10 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd213 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasalatón, cromado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
MaterialPVC
Colorgris
Número de núcleos3
Sección transversal0,34 mm2
LongitudL2 m
Dimensiones
Longitud60 mm
Diámetro30 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.