Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-H33 Reflektor

Reflektor mit Schraubbefestigung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Metall-Gewindeeinsatz für M3
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-H33

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe11,2 mm
Breite12,9 mm
Länge33,4 mm
BefestigungMetall-Gewindeeinsatz M3