Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-H33 Reflector

Reflector con tornillos de fijación

Ventajas clave de un vistazo

  • Inserción roscada de metal para M3
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-H33

Tiporectangular
Temperatura ambiente-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones
Altura11,2 mm
Anchura12,9 mm
Longitud33,4 mm
FijaciónInserción roscada de metal M3