Wählen Sie Ihr Land
NBN40-U4L-Z2 Induktiver Sensor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Sensorkopf umsetzbar und drehbar
- 40 mm nicht bündig
- 2-Draht DC
- 2 Anzeige LEDs für 360° Sichtbarkeit









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- CS
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Technische Daten NBN40-U4L-Z2
| Schaltfunktion | Schließer/Öffner (NO/NC) | |
| Ausgangstyp | Zweidraht | |
| Schaltabstand | sn | 40 mm |
| Einbau | nicht bündig | |
| Ausgangspolarität | DC | |
| Gesicherter Schaltabstand | sa | 0 ... 32,4 mm |
| Realschaltabstand | sr | 36 ... 44 mm typ. 40 mm |
| Reduktionsfaktor rAl | 0,39 | |
| Reduktionsfaktor rCu | 0,37 | |
| Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) | 0,76 | |
| Ausgangsart | 2-Draht |
| Betriebsspannung | UB | 5 ... 60 V DC | |||
| Schaltfrequenz | f | 0 ... 100 Hz | |||
| Hysterese | H | 1 ... 10 % typ. 5 % | |||
| Verpolschutz | verpoltolerant | ||||
| Kurzschlussschutz | taktend | ||||
| Spannungsfall | Ud | ≤ 5 V | |||
| Spannungsfall bei IL | |||||
| |||||
| Bemessungsisolationsspannung | UBIS | 60 V | |||
| Betriebsstrom | IL | 2 ... 200 mA | |||
| Reststrom | Ir | 0 ... 1 mA typ. 0,7 mA | |||
| Schaltzustandsanzeige | 2 LED, gelb | ||||
| MTTFd | 1170 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| Schutzklasse | II | |||||||
| ||||||||
| UL-Zulassung | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC Ausgangsschaltstrom: 200 mA | |||||||
| CCC-Zulassung | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |||||||
| Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Schraubklemmen | ||||||||||
| Anschlussinformation | Maximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden! Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 % | ||||||||||
| Aderquerschnitt | bis zu 2,5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Gehäusematerial | PA/Metall | ||||||||||
| Stirnfläche | PA | ||||||||||
| Gehäuseunterteil | Metall | ||||||||||
| Schutzart | IP68 / IP69K | ||||||||||
| Masse | 225 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Hinweis | Anzugsdrehmoment: 1,8 Nm (Gehäuse) | ||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.