Seleccione su país
NBN40-U4L-Z2 Sensor inductivo
Ventajas clave de un vistazo
- Cabeza del sensor, convertible y orientable
- 40 mm no enrasado
- 2 hilos DC
- 2 LEDs de indicación para una visibilidad de 360°









Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- CS
- DE
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
Datos técnicos de NBN40-U4L-Z2
| Función de conmutación | Normalmente abierto/cerrado (NA/NC) | |
| Tipo de salida | Dos hilos | |
| Distancia de conmutación de medición | sn | 40 mm |
| Instalación | no enrasado | |
| Polaridad de salida | CC | |
| Distancia de conmutación asegurada | sa | 0 ... 32,4 mm |
| Distancia de conmutación real | sr | 36 ... 44 mm tip. 40 mm |
| Factor de reducción rAl | 0,39 | |
| Factor de reducción rCu | 0,37 | |
| Factor de reducción r1.4301 | 0,76 | |
| Tipo de salida | 2-hilos |
| Tensión de trabajo | UB | 5 ... 60 V CC | |||
| Frecuencia de conmutación | f | 0 ... 100 Hz | |||
| Histéresis | H | 1 ... 10 % tip. 5 % | |||
| Protección contra la inversión de polaridad | no polarizado | ||||
| Protección contra cortocircuito | sincronizado | ||||
| Caída de tensión | Ud | ≤ 5 V | |||
| Caida de tensión con IL | |||||
| |||||
| Tensión nominal de aislamiento | UBIS | 60 V | |||
| Corriente de trabajo | IL | 2 ... 200 mA | |||
| Corriente residual | Ir | 0 ... 1 mA tip. 0,7 mA | |||
| Indicación del estado de conmutación | 2 LED, amarillo | ||||
| MTTFd | 1170 a | |
| Duración de servicio (TM) | 20 a | |
| Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Clase de protección | II | |||||||
| ||||||||
| Autorización UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC Corriente de conmutación de salida: 200 mA | |||||||
| Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) | |||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Temperatura de almacenaje | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Terminales de rosca | ||||||||||
| Información para la conexión | Se puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales. par de apriete 1,2 Nm + 10 % | ||||||||||
| Sección transversal | hasta 2,5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Material de la carcasa | PA/metal | ||||||||||
| Superficie frontal | PA | ||||||||||
| Base de la carcasa | metal | ||||||||||
| Grado de protección | IP68 / IP69K | ||||||||||
| Masa | 225 g | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
| Nota | Par de apriete: 1,8 Nm (carcasa) | ||||||||||
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.