Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-VDM28-01 Montagehilfe

Metallumgehäuse zum Einsetzen von Schutzscheiben oder Blenden

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sensor-Metallumgehäuse zum Einbau von Schutzscheiben und Blenden
  • Hervorragender mechanischer Schutz
  • An verschiedene Anforderungen anpassbar
  • Einfache und schnelle Montage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-VDM28-01

MaterialEdelstahl 1.4301 / AISI 304
Masse45 g
Abmessungen
Höhe27 mm
Breite58 mm
Länge88,5 mm
SerieVDM28