Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-VDM28-01 Ayuda de montaje

Carcasa de metal para insertar paneles protectores o aberturas

Ventajas clave de un vistazo

  • Carcasa de metal del sensor para instalar paneles protectores y diafragmas
  • Ofrece una extraordinaria protección mecánica
  • Se puede adaptar a los requisitos específicos de una gran variedad de aplicaciones
  • Montaje fácil y rápido
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-VDM28-01

Materialacero inoxidable 1.4301 / AISI 304
Masa45 g
Dimensiones
Altura27 mm
Anchura58 mm
Longitud88,5 mm
SerieVDM28