Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-VDM28-01-A Montagehilfe

Glasscheibe zum Schutz der Optikfläche

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Glasscheibe zum Schutz der Optikfläche
  • Zum Einbau wird das Metallumgehäuse OMH-VDM28-01 benötigt
  • Einfache und schnelle Montage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-VDM28-01-A

MaterialGlas
Masse8 g
Abmessungen
Höhe2 mm
Breite26 mm
Länge68 mm
HinweisObere Messbereichsgrenze minus 20 %
SerieVDM28