Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-VDM28-01-A Ayuda de montaje

Panel de cristal para proteger la superficie óptica

Ventajas clave de un vistazo

  • Panel de cristal para proteger la superficie óptica
  • Es necesaria la carcasa de metal OMH-VDM28-01 para la instalación
  • Montaje fácil y rápido
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-VDM28-01-A

MaterialVidrio
Masa8 g
Dimensiones
Altura2 mm
Anchura26 mm
Longitud68 mm
Notalímite superior del rango de medición menos 20%
SerieVDM28