Wählen Sie Ihr Land

Global

V95-G-YE2M-PVC-22 Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, 7/8“ - 16 UNF, 5-polig, PVC-Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gewinde 7/8 Zoll
  • Rüttelsicherung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V95-G-YE2M-PVC-22

Polzahl5
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 17/8 Zoll
Anschluss 2freies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 300 V
BetriebsstromIBmax. 4 A
Umgebungstemperatur-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP68
Material
Kontaktegold plattiert Kupferlegierung
GriffkörperPVC
KabelPVC
Überwurfmuttervernickeltes Messing
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 5,7 mm
Farbegelb
Adern5 x 0,34 mm2
LängeL2 m
Masse153 g