Wählen Sie Ihr Land

Global

M18-2500-RT-LAS-P/92 Laserpointer

Laserpointer

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Rotlicht, gepulstes LASER-Licht
  • Laserklasse 1, augensicher
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten M18-2500-RT-LAS-P/92

Betriebsreichweite0 ... 2,5 m
Grenzreichweite18 m
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse1
Wellenlänge650 nm
Strahldivergenz1,5 mrad
Impulsdauer15 µs
Wiederholrate10 kHz
max. Puls Energie< 10,2 nJ
Lichtfleckdurchmesserca. 2,5 mm bei Reichweite 2,5 m
Lichtaustrittfrontal
MTTFd520,4 a
Gebrauchsdauer (TM)7 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0Sender ≤ 25 mA
ProduktnormEN 60947-5-2
LasersicherheitIEC 60825-1:2007
Normenkonformität
Schock- und StoßfestigkeitIEC / EN 60068, Halb-Sinus, 30 g je X, Y und Z Richtung
VibrationsfestigkeitIEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 150 Hz, 5 g je X, Y und Z Richtung
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP65
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäuseMessing, vernickelt
LichtaustrittGlas
SteckerMetall
Masse45 g
Abmessungen
Länge65 mm
Durchmesser18 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.