Seleccione su país

Visite el sitio web global

M18-2500-RT-LAS-P/92 Puntero láser

Puntero láser

Ventajas clave de un vistazo

  • Luz roja, luz LÁSER pulsada
  • Láser clase 1, con protección ocular
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de M18-2500-RT-LAS-P/92

Distancia útil operativa0 ... 2,5 m
Distancia útil límite18 m
Emisor de luzDiodo láser
Tipo de luzLuz alterna, roja
Características láser
NotaLUZ LÁSER , NO MIRAR FIJAMENTE AL HAZ
Clase de láser1
Longitudes de onda650 nm
Divergencia del haz1,5 mrad
Duración del impulso15 µs
Índice de repetición10 kHz
Energía máx. impulso< 10,2 nJ
Diámetro del haz de luzaprox. 2,5 mm en rango de detección 2,5 m
Salida de luzfrontal
MTTFd520,4 a
Duración de servicio (TM)7 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizado10 %
Corriente en vacíoI0emisor ≤ 25 mA
Norma del productoEN 60947-5-2
Seguridad láserIEC 60825-1:2007
Conformidad con la normativa
Resistencia a choque e impactoIEC / EN 60068, semisinusoidal, 30 g por dirección X, Y y Z
Resistencia a la vibraciónIEC / EN 60068-2-6, sinusoidal, 10 - 150 Hz, 5 g por dirección X, Y y Z
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de protecciónIP65
ConexiónConec. macho M12 x 1, 4 polos
Material
Carcasalatón, niquelado
Salida de luzVidrio
Conectoresmetal
Masa45 g
Dimensiones
Longitud65 mm
Diámetro18 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.