Wählen Sie Ihr Land

Global

UC4000-30GM-IUEP-IO-V15 Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
  • Parametrierbar über DTM-Baustein für PACTWARE
  • Schaltausgang und Analogausgang
  • Breite der Ultraschall-Keule wählbar
  • Synchronisationsmöglichkeiten
  • Temperaturkompensation

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten UC4000-30GM-IUEP-IO-V15

Erfassungsbereich200 ... 4000 mm
Einstellbereich240 ... 4000 mm
Blindzone0 ... 200 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 85 kHz
Ansprechverzugminimal : 115 ms
Werkseinstellung: 225 ms
Nichtflüchtiger SpeicherEEPROM
Schreibzyklen100000
LED grünpermanent: Power on
blinkend: Standby-Betrieb oder IO-Link Kommunikation
LED gelb 1permanent: Objekt im Auswertebereich
blinkend: Lernfunktion, Objekt erkannt
LED gelb 2permanent: Objekt im Auswertebereich
blinkend: Lernfunktion, Objekt erkannt
LED rotpermanent rot: Störung
rot blinkend: Lernfunktion, Objekt nicht erkannt
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
15 ... 30 V Spannungsausgang
LeerlaufstromI0≤ 60 mA
LeistungsaufnahmeP0≤ 1 W
Bereitschaftsverzugtv≤ 150 ms
SchnittstellentypIO-Link
ProtokollIO-Link V1.0
Übertragungsrateazyklisch: typisch 54 Bit/s
Zykluszeitmin. 59,2 ms
ModusCOM2 (38,4 kBit/s)
Prozessdatenbreite16 Bit
"SIO Mode"-Unterstützungja
Ein-/Ausgangsart1 Synchronisationsanschluss, bidirektional
0-Pegel0 ... 1 V
1-Pegel4 V ... UB
Eingangsimpedanz> 12 kΩ
Ausgangsstrom< 12 mA
Impulsdauer0,5 ... 300 ms (1-Pegel)
Impulspause≥ 62 ms (0-Pegel)
Synchronisationsfrequenz
Gleichtaktbetrieb≤ 16 Hz
Multiplexbetrieb≤ 17 Hz / n , n = Anzahl der Sensoren , n ≤ 10
(Werkseinstellung: n = 5 )
Ausgangstyp1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Stromausgang 4 mA ... 20 mA oder
Spannungsausgang 0 V ... 10 V konfigurierbar
BemessungsbetriebsstromIe200 mA , kurzschluss-/überlastfest
SpannungsfallUd≤ 2,5 V
AuflösungStromausgang: Auswertebereich [mm]/3200, jedoch ≥ 0,35 mm
Spannungsausgang: Auswertebereich [mm]/4000, jedoch ≥ 0,35 mm
Kennlinienabweichung≤ 0,2 % vom Endwert
Reproduzierbarkeit≤ 0,1 % vom Endwert
Schaltfrequenzf≤ 2 Hz
AbstandshystereseH1 % des eingestellten Schaltabstandes (Werkseinstellung), programmierbar
LastimpedanzStromausgang: ≤ 300 Ohm
Spannungsausgang: ≥ 1000 Ohm
Temperatureinfluss≤ 1,5 % des Endwertes (mit Temperaturkompensation)
≤ 0,2 %/K (ohne Temperaturkompensation)
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 5-polig
SchutzartIP67
Material
GehäuseEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
TPU
Polyamide
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Masse95 g
Abmessungen
Länge100 mm
Durchmesser40 mm
Ausgang 1naher Schaltpunkt: 240 mm
ferner Schaltpunkt: 4000 mm
Ausgangsmodus: Fensterbetrieb
Ausgangsverhalten: Schließer
Ausgang 2nahe Grenze: 500 mm
ferne Grenze: 2000 mm
Ausgangsmodus: steigende Rampe
Ausgangsverhalten: Stromausgang 4 mA ... 20 mA
Schallkeulebreit