Wählen Sie Ihr Land
UC2000-30GM-2EP-IO-V15 Ultraschallsensor
Einkopfsystem
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
- Parametrierbar über DTM-Baustein für PACTWARE
- 2 programmierbare Schaltausgänge
- Breite der Ultraschall-Keule wählbar
- Synchronisationsmöglichkeiten
- Temperaturkompensation
Mehr anzeigen












Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- ZH
Technische Daten UC2000-30GM-2EP-IO-V15
| Erfassungsbereich | 90 ... 2000 mm | |
| Einstellbereich | 120 ... 2000 mm | |
| Blindzone | 0 ... 90 mm | |
| Normmessplatte | 100 mm x 100 mm | |
| Wandlerfrequenz | ca. 200 kHz | |
| Ansprechverzug | minimal : 65 ms Werkseinstellung: 125 ms |
| Nichtflüchtiger Speicher | EEPROM | |
| Schreibzyklen | 100000 |
| LED grün | permanent: Power on blinkend: Standby-Betrieb oder IO-Link Kommunikation | |
| LED gelb 1 | permanent: Objekt im Auswertebereich blinkend: Lernfunktion, Objekt erkannt | |
| LED gelb 2 | permanent: Objekt im Auswertebereich blinkend: Lernfunktion, Objekt erkannt | |
| LED rot | permanent rot: Störung rot blinkend: Lernfunktion, Objekt nicht erkannt |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS |
| Leerlaufstrom | I0 | ≤ 60 mA |
| Leistungsaufnahme | P0 | ≤ 1 W |
| Bereitschaftsverzug | tv | ≤ 120 ms |
| Schnittstellentyp | IO-Link | |
| Protokoll | IO-Link V1.0 | |
| Übertragungsrate | azyklisch: typisch 95 Bit/s | |
| Zykluszeit | min. 33,6 ms | |
| Modus | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| Prozessdatenbreite | 16 Bit | |
| "SIO Mode"-Unterstützung | ja |
| Ein-/Ausgangsart | 1 Synchronisationsanschluss, bidirektional | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Synchronisationsfrequenz | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Ausgangstyp | 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt | |
| Bemessungsbetriebsstrom | Ie | 200 mA , kurzschluss-/überlastfest |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 2,5 V |
| Reproduzierbarkeit | ≤ 0,1 % vom Endwert | |
| Schaltfrequenz | f | ≤ 4 Hz |
| Abstandshysterese | H | 1 % des eingestellten Schaltabstandes (Werkseinstellung), programmierbar |
| Temperatureinfluss | ≤ 1,5 % des Endwertes (mit Temperaturkompensation) ≤ 0,2 %/K (ohne Temperaturkompensation) |
| Normenkonformität | |||||
| |||||
| UL-Zulassung | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| CCC-Zulassung | Produkte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen. |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Anschlussart | Gerätestecker M12 x 1 , 5-polig | |||||||
| Schutzart | IP67 | |||||||
| Material | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 72 g | |||||||
| Abmessungen | ||||||||
| ||||||||
| Ausgang 1 | naher Schaltpunkt: 120 mm ferner Schaltpunkt: 2000 mm Ausgangsfunktion: Fensterbetrieb Ausgangsverhalten: Schließer | |
| Ausgang 2 | naher Schaltpunkt: 120 mm ferner Schaltpunkt: 1000 mm Ausgangsfunktion: Fensterbetrieb Ausgangsverhalten: Schließer | |
| Schallkeule | breit |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.