Wählen Sie Ihr Land

Global

UC6000-30GM-2EP-IO-V15 Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
  • Parametrierbar über DTM-Baustein für PACTWARE
  • 2 programmierbare Schaltausgänge
  • Breite der Ultraschall-Keule wählbar
  • Synchronisationsmöglichkeiten
  • Temperaturkompensation

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten UC6000-30GM-2EP-IO-V15

Erfassungsbereich350 ... 6000 mm
Einstellbereich400 ... 6000 mm
Blindzone0 ... 350 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 65 kHz
Ansprechverzugminimal : 140 ms
Werkseinstellung: 280 ms
Nichtflüchtiger SpeicherEEPROM
Schreibzyklen100000
LED grünpermanent: Power on
blinkend: Standby-Betrieb oder IO-Link Kommunikation
LED gelb 1permanent: Objekt im Auswertebereich
blinkend: Lernfunktion, Objekt erkannt
LED gelb 2permanent: Objekt im Auswertebereich
blinkend: Lernfunktion, Objekt erkannt
LED rotpermanent rot: Störung
rot blinkend: Lernfunktion, Objekt nicht erkannt
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0≤ 60 mA
LeistungsaufnahmeP0≤ 1 W
Bereitschaftsverzugtv≤ 200 ms
SchnittstellentypIO-Link
ProtokollIO-Link V1.0
Übertragungsrateazyklisch: typisch 44 Bit/s
Zykluszeitmin. 72 ms
ModusCOM2 (38,4 kBit/s)
Prozessdatenbreite16 Bit
"SIO Mode"-Unterstützungja
Ein-/Ausgangsart1 Synchronisationsanschluss, bidirektional
0-Pegel0 ... 1 V
1-Pegel4 V ... UB
Eingangsimpedanz> 12 kΩ
Ausgangsstrom< 12 mA
Impulsdauer0,5 ... 300 ms (1-Pegel)
Impulspause≥ 74 ms (0-Pegel)
Synchronisationsfrequenz
Gleichtaktbetrieb≤ 13 Hz
Multiplexbetrieb≤ 14 Hz / n , n = Anzahl der Sensoren , n ≤ 10
(Werkseinstellung: n = 5 )
Ausgangstyp2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt
BemessungsbetriebsstromIe200 mA , kurzschluss-/überlastfest
SpannungsfallUd≤ 2,5 V
Reproduzierbarkeit≤ 0,1 % vom Endwert
Schaltfrequenzf≤ 1,5 Hz
AbstandshystereseH1 % des eingestellten Schaltabstandes (Werkseinstellung), programmierbar
Temperatureinfluss≤ 1,5 % des Endwertes (mit Temperaturkompensation)
≤ 0,2 %/K (ohne Temperaturkompensation)
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 5-polig
SchutzartIP67
Material
GehäuseEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
TPU
Polyamide
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Masse165 g
Abmessungen
Länge112 mm
Durchmesser73 mm
Ausgang 1naher Schaltpunkt: 400 mm
ferner Schaltpunkt: 6000 mm
Ausgangsfunktion: Fensterbetrieb
Ausgangsverhalten: Schließer
Ausgang 2naher Schaltpunkt: 500 mm
ferner Schaltpunkt: 3000 mm
Ausgangsfunktion: Fensterbetrieb
Ausgangsverhalten: Schließer
Schallkeulebreit