Seleccione su país

Visite el sitio web global

UC6000-30GM-2EP-IO-V15 Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
  • Parametrizable mediante módulo DTM para PACTWARE
  • 2 salidas de conmutación programables
  • Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable
  • Posibilidades de sincronización
  • Compensación de temperatura

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de UC6000-30GM-2EP-IO-V15

Rango de detección 350 ... 6000 mm
Rango de ajuste400 ... 6000 mm
Zona ciega0 ... 350 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 65 kHz
Retardo de respuestamínimo : 140 ms
Ajuste de fábrica: 280 ms
Memoria no volátilEEPROM
Ciclos de escritura100000
LED verdefijo: encendido
parpadeante: modo de espera o comunicación con IO-Link
LED amarillo 1fijo: objeto en el intervalo de evaluación
parpadeante: función de aprendizaje, objeto detectado
LED amarillo 2fijo: objeto en el intervalo de evaluación
parpadeante: función de aprendizaje, objeto detectado
LED rojorojo permanente: Avería
rojo intermitente: función TEACH-IN, objeto no detectado
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 60 mA
Consumo de potenciaP0≤ 1 W
Retardo a la disponibilidadtv≤ 200 ms
Tipo de InterfazIO-Link
Protocolo lIO-Link V1.0
Cuadencia de la transferenciaAcíclico: típico: 44 Bit/s
Tiempo del ciclomín. 72 ms
ModoCOM2 (38,4 kBit/s)
Amplitud de datos de proceso16 bits
Admisión de modo SIOsi
Tipo de entrada/salida1 conexión de sincronización, bidireccional
Nivel 00 ... 1 V
Nivel 14 V ... UB
Impedancia de entrada> 12 kΩ
Corriente de salida< 12 mA
Duración del impulso0,5 ... 300 ms (nivel 1)
Pausa de impulso≥ 74 ms (nivel 0)
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismo≤ 13 Hz
Función multiplexadora≤ 14 Hz / n , n = cantidad de Sensores , n ≤ 10
(ajustes de fábrica: n = 5 )
Tipo de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad
Medición de la corriente de trabajoIe200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V
Reproducibilidad≤ 0,1 % del valor final
Frecuencia de conmutaciónf≤ 1,5 Hz
Histéresis de distanciaH1 % del rango de conmutación ajustado (ajuste de fábrica), programable
Influencia de la temperatura≤ 1,5 % del valor final (con compensación de temperatura)
≤ 0,2 %/K (sin compensación de temperatura)
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorización ULcULus Listed, Class 2 Power Source
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 5 polos
Grado de protecciónIP67
Material
CarcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
TPU
Poliamida
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa165 g
Dimensiones
Longitud112 mm
Diámetro73 mm
Salida 1Punto de conmutación cercano: 400 mm
Punto de conmutación alejado: 6000 mm
Función de salida: Modo de intervalo
Comportamiento de salida: N.A.
Salida 2Punto de conmutación cercano: 500 mm
Punto de conmutación alejado: 3000 mm
Función de salida: Modo de intervalo
Comportamiento de salida: N.A.
Cono sónicoancho