Wählen Sie Ihr Land

Global

NJ10-30GK50-E2-Y222509 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 3-Draht DC
  • 10 mm bündig
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NJ10-30GK50-E2-Y222509

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn10 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 8,1 mm
Realschaltabstandsr9 ... 11 mm typ. 10 mm
Reduktionsfaktor rAl0,22
Reduktionsfaktor rCu0,19
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,66
Reduktionsfaktor rMs0,33
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 60 V
Schaltfrequenzf0 ... 700 Hz
HystereseHtyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2,8 V
Spannungsfall bei IL
Spannungsfall IL = 10 mA, Schaltelement EinUd0,9 ... 2,4 V typ. 1,7 V
Spannungsfall IL = 20 mA, Schaltelement EinUd0,9 ... 2,4 V typ. 1,7 V
Spannungsfall IL = 50 mA, Schaltelement EinUd0,9 ... 2,5 V typ. 1,7 V
Spannungsfall IL = 100 mA, Schaltelement EinUd1 ... 2,6 V typ. 1,8 V
Spannungsfall IL = 200 mA, Schaltelement EinUd1,2 ... 2,8 V typ. 2 V
BetriebsstromIL0 ... 400 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
LeerlaufstromI0≤ 9 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd1370 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC
Ausgangsschaltstrom: 400 mA
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP68
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser6,8 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialSilikon
Farberot
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,75 mm2
LängeL2,9 m
Abmessungen
Länge50 mm
Durchmesser30 mm
HinweisEdelstahlmuttern enthalten

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.