Seleccione su país

Visite el sitio web global

NJ10-30GK50-E2-Y222509 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 3 hilos CC
  • 10 mm enrasado
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NJ10-30GK50-E2-Y222509

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn10 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 8,1 mm
Distancia de conmutación realsr9 ... 11 mm tip. 10 mm
Factor de reducción rAl 0,22
Factor de reducción rCu 0,19
Factor de reducción r1.43010,66
Factor de reducción rMs 0,33
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 60 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 700 Hz
HistéresisHtip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2,8 V
Caida de tensión con IL
Caída tensión IL = 10 mA, Elemento conmutación onUd0,9 ... 2,4 V tip. 1,7 V
Caída tensión IL = 20 mA, Elemento conmutación onUd0,9 ... 2,4 V tip. 1,7 V
Caída tensión IL = 50 mA, Elemento conmutación onUd0,9 ... 2,5 V tip. 1,7 V
Caída tensión IL = 100 mA, Elemento conmutación onUd1 ... 2,6 V tip. 1,8 V
Caída tensión IL = 200 mA, Elemento conmutación onUd1,2 ... 2,8 V tip. 2 V
Corriente de trabajoIL0 ... 400 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA tip. 0,01 mA
Corriente en vacíoI0≤ 9 mA
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
MTTFd1370 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC
Corriente de conmutación de salida: 400 mA
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP68
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable6,8 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
Materialsilicona
Colorrojo
Número de núcleos3
Sección transversal0,75 mm2
LongitudL2,9 m
Dimensiones
Longitud50 mm
Diámetro30 mm
NotaContiene tuercas de acero inoxidable

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.