Wählen Sie Ihr Land

Global

RLK29-55-5060 Reflexionslichtschranke

Robuste Kompakt-Lichtschranken mit großen Reichweiten zur Erfassung von Personen, Objekten und Fahrzeugen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robuste Kompakt-Lichtschranke zur einstrahligen Torabsicherung
  • Hohe Reichweiten erzielbar
  • 2500 V Prüfspannung zwischen den Relais-Anschlussklemmen und der Geräteelektronik
  • Fremdlichtunempfindlich, auch bei Energiesparlampen
  • Version mit Zubehör im Lieferumfang

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten RLK29-55-5060

Betriebsreichweite0 ... 12 m
Reflektorabstand0,04 ... 12 m
Grenzreichweite14 m
ReferenzobjektReflektor C110-2 Durchmesser: 84 mm , im Lieferumfang enthalten
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 640 nm
Lichtfleckdurchmesserca. 35 mm im Abstand von 12 m
Öffnungswinkel± 1 °
Fremdlichtgrenze90000 Lux
MTTFd1460 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
FunktionsanzeigeLED rot
leuchtet: bei freiem Strahl
blinkt: bei Unterschreiten der Funktionsreserve
aus: bei Strahlunterbrechung
BetriebsspannungUB24 ... 230 V AC/DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0≤ 8,5 mA
LeistungsaufnahmeP00,2 W bei 24 V DC , 1,8 W bei 230 V AC 3 VA
Schaltungsarthellschaltend
SignalausgangRelais, 1 Wechsler
Schaltspannung230 V AC
Schaltstrommax. 2 A
Schaltfrequenzf7 Hz
Ansprechzeit50 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
CE-Konformitätja
UL-ZulassungcULus Listed
Achtung: Dieses Gerät wird als offenes Gerät betrachtet. Es muss innerhalb eines Gehäuses montiert werden, das gemäß UL 508 für einen angemessenen Schutz gegen innere Brände und Personenschäden aufgrund der Zugänglichkeit zu stromführenden Teilen ausgelegt ist.
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP64
AnschlussKlemmraum
Material
GehäuseKunststoff ABS, schwer entflammbar
LichtaustrittKunststoff
Masseca. 200 g
Abmessungen
Höhe88 mm
Breite25,8 mm
Tiefe65,5 mm
HinweisGeräteschutzsicherung ≤ 2 A (träge) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1
Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen.