Wählen Sie Ihr Land

Global

SPACER 0.880 TO 1.750 : X.XXX" Abstandshalter

Distanzscheibe für zylindrische Sensoren

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zur Anpassung der Standardsondenlängen an die Anforderungen der Anwendung
  • X.XXX = Stärke der Distanzscheibe in Zoll
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten SPACER 0.880 TO 1.750 : X.XXX"

MaterialAluminium 6061
DichtungViton-O-Ring
Innendurchmesser: 17,93 mm
Dicke: 2.46 mm
HinweisBei der Bestellung Stärke X,XXX" angeben
Bereich: 0,880" ... 1,750"
in Schritten von 0,005"
(x = Dicke)

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.