Seleccione su país

Visite el sitio web global

SPACER 0.880 TO 1.750 : X.XXX" Espaciador

Disco separador para sensores cilíndricos.

Ventajas clave de un vistazo

  • Para adaptar las longitudes estándar de las sondas a los requisitos de la aplicación
  • X,XXX = grosor del disco separador en pulgadas
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de SPACER 0.880 TO 1.750 : X.XXX"

MaterialAluminio 6061
JuntaJunta tórica Viton
Diámetro interior: 17,93 mm
Grosor: 2,46 mm
NotaAl hacer el pedido indicar la intensidad X,XXX
Zona: 0,880" ... 1,750"
en pasos de 0,005"
(x = grosor)

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.