Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-MLV41-8-HV-U Montagehilfe

Befestigungswinkel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel U-Form
  • Einfache und schnelle Montage
  • Geeignet für Sensoren der Serie MLV41-8-HV
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-MLV41-8-HV-U

MaterialEdelstahl 1.4016
Masseca. 20 g
Abmessungen
Höhe15,8 mm
Breite43 mm
Länge60,1 mm
BefestigungBefestigungsmaterial inklusive
SerieMLV41