Seleccione su país

Visite el sitio web global

OMH-MLV41-8-HV-U Ayuda de montaje

Escuadra de sujeción

Ventajas clave de un vistazo

  • Abrazadera de montaje en forma de U
  • Montaje fácil y rápido
  • Adecuado para sensores de la serie MLV41-8-HV
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OMH-MLV41-8-HV-U

MaterialAcero inoxidable 1.4016
Masaaprox. 20 g
Dimensiones
Altura15,8 mm
Anchura43 mm
Longitud60,1 mm
FijaciónMaterial de fijación incluído
SerieMLV41