Wählen Sie Ihr Land

Global

IQZ-MH-85 Montagehilfe

Abstandshalter für Code-/Datenträger

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Mit erhöhtem Temperaturbereich bis 220 °C (428 °F)
  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IQZ-MH-85

Umgebungstemperatur-40 ... 220 °C (-40 ... 428 °F)
MaterialPPS
Masseca. 50 g
Abmessungen
Höhe30 mm
Durchmesser85 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.