Seleccione su país

Visite el sitio web global

IQZ-MH-85 Mounting Aid

Spacers for code/data carrier

Ventajas clave de un vistazo

  • With extended temperature range up to 220 °C (428 °F)
  • Mounting holes for simple installation
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de IQZ-MH-85

Ambient temperature-40 ... 220 °C (-40 ... 428 °F)
MaterialPPS
Massapprox. 50 g
Dimensions
Height30 mm
Diameter85 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.