Wählen Sie Ihr Land

Global

LCE 00-1,6-0,5-K152 Glasfaser-Lichtleiter

Glasfaser-Lichtleiter-Einweg mit PVC-Ummantelung

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten LCE 00-1,6-0,5-K152

ReichweiteSU18: 432 mm
SU18/35: 2681 mm
SU19: 432 mm
Lichtleiterlängel520 mm
Lichtleiterdurchmesserd1,6 mm
Adapterform00
EndstückArray
Biegeradiusmin. 30 mm
Öffnungswinkelca. 68 °
Umgebungstemperatur-55 ... 176 °C (-67 ... 348,8 °F) [Endstück]
-55 ... 65 °C (-67 ... 149 °F) [Mantel]
Material
LichtaustrittGlas
MantelEdelstahl 1.4301 / AISI 304
KernGlas
EndstückEdelstahl 1.4301 / AISI 304
AdapterKunststoff
LieferumfangLichtleiter einzeln verpackt
GeräteserienSU18 ; SU18/35 ; SU19