Seleccione su país

Visite el sitio web global

LCE 00-1,6-0,5-K152 Fibra óptica de vidrio

guía de luz de fibra óptica unidireccional con envoltura de PVC

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de LCE 00-1,6-0,5-K152

AlcanceSU18: 432 mm
SU18/35: 2681 mm
SU19: 432 mm
Longitud de fibra óptical520 mm
Diámetro de fibra ópticad1,6 mm
Forma/Tipo adaptador00
Pieza terminalApilado
Radio de flexiónmín. 30 mm
Ángulo de aperturaaprox. 68 °
Temperatura ambiente-55 ... 176 °C (-67 ... 348,8 °F) [Pieza terminal]
-55 ... 65 °C (-67 ... 149 °F) [Revestimiento]
Material
Salida de luzVidrio
Revestimientoacero inoxidable 1.4301 / AISI 304
NúcleoVidrio
Pieza terminalacero inoxidable 1.4301 / AISI 304
AdaptadorPlástico
Volumen de suministroConductores de luz embalados individualmente
Series de los aparatosSU18 ; SU18/35 ; SU19