Wählen Sie Ihr Land

Global

NBN15-30GM50-E3-T-V1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Erweiterter Temperaturbereich
  • 15 mm nicht bündig
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBN15-30GM50-E3-T-V1

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn15 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 12,15 mm
BetätigungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
45 mm x 45 mm x 1 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rCu0,3
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Reduktionsfaktor rMs0,4
Ausgangsart3-Draht
Einbaubedingungen
A15 mm
B30 mm
C25 mm
F80 mm
BetriebsspannungUB10 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 300 Hz
HystereseH0,04 ... 3,3 mm
Verpolschutzja
Kurzschlussschutzja
Überlastfestigkeitja
Drahtbruchsicherheitja
Induktionsschutzja
Welligkeit10 %
SpannungsfallUd≤ 2,5 V
WiederholgenauigkeitR0,4 mm
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr≤ 0,01 mA
LeerlaufstromI0≤ 7 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 40 ms
SchaltzustandsanzeigeMehrloch-LED, gelb
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Lagertemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl3
Masse107 g
Abmessungen
Länge69 mm
Durchmesser30 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.