Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBN15-30GM50-E3-T-V1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Margen de temperatura ampliado
  • 15 mm no enrasado
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBN15-30GM50-E3-T-V1

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn15 mm
Instalaciónno enrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 12,15 mm
Elementos de manejoAcero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)
45 mm x 45 mm x 1 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción rCu 0,3
Factor de reducción r1.43010,7
Factor de reducción rMs 0,4
Tipo de salida3-hilos
Condiciones de montaje
A15 mm
B30 mm
C25 mm
F80 mm
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 300 Hz
HistéresisH0,04 ... 3,3 mm
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitosi
Resistencia a sobrecargassi
Protección frente a rotura de alambresi
Protección frente a inducciónsi
Rizado10 %
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V
RepetibilidadR0,4 mm
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr≤ 0,01 mA
Corriente en vacíoI0≤ 7 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 40 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED anular, amar.
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
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Conectores
RoscaM12 x 1
Nº de polos3
Masa107 g
Dimensiones
Longitud69 mm
Diámetro30 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.