Wählen Sie Ihr Land

Global

OIZ-FG500 Ersatzglas

Ersatzglasscheibe für OIT300, OIT500 und OIT1500

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache und schnelle Montage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OIZ-FG500

MaterialGlas
Masseca. 143 g
Abmessungen223,5 mm x 53,5 mm x 5 mm
Höhe5 mm
Breite53,5 mm
Länge223,5 mm