Seleccione su país

Visite el sitio web global

OIZ-FG500 Vidrio de repuesto

Luna de repuesto para OIT300, OIT500 y OIT1500

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje fácil y rápido
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de OIZ-FG500

MaterialVidrio
Masaaprox. 143 g
Dimensiones223,5 mm x 53,5 mm x 5 mm
Altura5 mm
Anchura53,5 mm
Longitud223,5 mm