Wählen Sie Ihr Land

Global

NICHT MEHR ERHÄLTLICH

KFD2-STC4-Ex1.2O SMART-Transmitterspeisegerät

Eingang 0/4 mA ... 20 mA
2 x Ausgang 0/4 mA ... 20 mA

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Eingang 2-Draht- und 3-Draht-SMART-Transmitter und 2-Draht-SMART-Stromquellen
  • Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge)
  • Dualausgang 0/4 mA ... 20 mA
  • Klemmenblöcke mit Prüfbuchsen
  • Bis SIL 3 gemäß IEC 61508

Mehr anzeigen

Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD2-STC4-Ex1.2O

SignaltypAnalogeingang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
AnschlussPower Rail oder Klemmen 14+, 15-
BemessungsspannungUr20 ... 35 V DC
Welligkeitinnerhalb der Versorgungstoleranz
Verlustleistung1,8 W
Leistungsaufnahme2,4 W
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1+, 2-, 3 oder 5-, 6+
Eingangssignal0/4 ... 20 mA
Leerlaufspannung/KurzschlussstromKlemmen 1+, 3-: 22,7 V / 38 mA
SpannungsfallKlemmen 5, 6 : ≤ 2,4 V bei 20 mA
EingangswiderstandKlemmen 2-, 3: max. 76 Ω
Klemmen 1+, 3: max. 500 Ω (250 Ω Bürde)
Verfügbare SpannungKlemmen 1+, 3: ≥ 16 V bei 20 mA
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussKlemmen 7-, 8+,9; 10-, 11+,12
Last0 ... 550 Ω bei 20 mA
Ausgangssignal0/4 ... 20 mA (Überlast > 25 mA)
Welligkeitmax. 50 µA eff
Abweichungbei 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA
≤ 10 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Versorgungsspannungsschwankungen
Einfluss der Umgebungstemperatur0,25 µA/K
FrequenzbereichFeldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Steuerungsseite zu Feldseite: Bandbreite bei 0,5 Vss-Signal 0,3 ... 7,5 kHz (-3 dB)
Einschwingzeit200 µs
Anstiegs-/Abfallzeit20 µs
Ausgang/VersorgungFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
Ausgang/AusgangFunktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 V AC
AnzeigeelementeLED
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2011
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagUL 61010-1:2012
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 200 g
Abmessungen20 x 124 x 115 mm , Gehäusetyp B2
Höhe124 mm
Breite20 mm
Länge115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungBAS 99 ATEX 7060
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , [exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
Eingang[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
BetriebsmittelKlemmen 1+, 3-
SpannungUo25,4 V
StromIo86,8 mA
LeistungPo551 mW
Innere KapazitätCi12 nF
Innere InduktivitätLi0 mH
BetriebsmittelKlemmen 2-, 3
StromIo/Strom Ii74 mA / 115 mA
StromIi115 mA
SpannungUo3,5 V
StromIo74 mA
LeistungPo64 mW
BetriebsmittelKlemmen 1+, 3 / 2-
SpannungUi30 V
StromIi115 mA
SpannungUo25,4 V
StromIo115 mA
LeistungPo584 mW
BetriebsmittelKlemmen 5-, 6+
SpannungUi30 V
StromIi115 mA
SpannungUo8,7 V
StromIo0 mA
Ausgang
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
EU-BaumusterprüfbescheinigungDMT 01 ATEX E 133
KennzeichnungEx-Hexagon I (M1) [Ex ia] I
ZertifikatTÜV 99 ATEX 1499 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4 [Gerät in Zone 2]
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 50303:2000
UL-Zulassung
Control Drawing116-0173 (cULus)
IECEx-ZulassungIECEx BAS 04.0016
IECEx CML 15.0055X
Zugelassen für[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Ex nA IIC T4 Gc
HinweisBeide Ausgangsbürden müssen angeschlossen sein, um das Gerät entsprechend seiner technischen Spezifikation korrekt zu betreiben zu können.
Ein offener Stromkreis eines der beiden Ausgänge hat keinen Einfluss auf den angeschlossenen Ausgang, würde aber zu einem Verlust der Transmitter-Versorgungsspannung von bis zu 0,7 Volt führen.
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.